Pignons K60, ancien modèle B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons K60, ancien modèle B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K60B10D14F
K60B10D15F
K60B10D16F
K60B10D17F
K60B10D18F
K60B10D19F
K60B10D20F
K60B10D21F
K60B10D22F
K60B11D14F
K60B11D15F
K60B11D16F
K60B11D17F
K60B11D18F
K60B11D19F
K60B11D20F
K60B11D21F
K60B11D22F
K60B11D23F
K60B11D24F
K60B11D25F
K60B11D26F
K60B11D27F
K60B11D28F
K60B12D14F
K60B12D15F
K60B12D16F
K60B12D17F
K60B12D18F
K60B12D19F
K60B12D20F
K60B12D21F
K60B12D22F
K60B12D23F
K60B12D24F
K60B12D25F
K60B12D26F
K60B12D27F
K60B12D28F
K60B12D29F
K60B12D30F
K60B12D31F
K60B12D32F
K60B13D14F
K60B13D15F
K60B13D16F
K60B13D17F
K60B13D18F
K60B13D19F
K60B13D20F
K60B13D21F
K60B13D22F
K60B13D23F
K60B13D24F
K60B13D25F
K60B13D26F
K60B13D27F
K60B13D28F
K60B13D29F
K60B13D30F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

45.74 €

1 11 jours 101452.3M6

45.74 €

1 11 jours 101552.3M6

45.74 €

1 11 jours 101652.3M6

45.74 €

1 11 jours 101752.3M6

45.74 €

1 11 jours 101862.8M6

45.74 €

1 11 jours 101962.8M6

45.74 €

1 11 jours 102062.8M6

45.74 €

1 11 jours 102162.8M6

45.74 €

1 11 jours 102262.8M6

50.90 €

1 11 jours 111452.3M6

50.90 €

1 11 jours 111552.3M6

50.90 €

1 11 jours 111652.3M6

50.90 €

1 11 jours 111752.3M6

50.90 €

1 11 jours 111862.8M6

50.90 €

1 11 jours 111962.8M6

50.90 €

1 11 jours 112062.8M6

50.90 €

1 11 jours 112162.8M6

50.90 €

1 11 jours 112262.8M6

50.90 €

1 11 jours 112383.3M8

50.90 €

1 11 jours 112483.3M8

50.90 €

1 11 jours 112583.3M8

50.90 €

1 11 jours 112683.3M8

50.90 €

1 11 jours 112783.3M8

50.90 €

1 11 jours 112883.3M8

53.13 €

1 11 jours 121452.3M6

53.13 €

1 11 jours 121552.3M6

53.13 €

1 11 jours 121652.3M6

53.13 €

1 11 jours 121752.3M6

53.13 €

1 11 jours 121862.8M6

53.13 €

1 11 jours 121962.8M6

53.13 €

1 11 jours 122062.8M6

53.13 €

1 11 jours 122162.8M6

53.13 €

1 11 jours 122262.8M6

53.13 €

1 11 jours 122383.3M8

53.13 €

1 11 jours 122483.3M8

53.13 €

1 11 jours 122583.3M8

53.13 €

1 11 jours 122683.3M8

53.13 €

1 11 jours 122783.3M8

53.13 €

1 11 jours 122883.3M8

53.13 €

1 11 jours 122983.3M8

53.13 €

1 11 jours 123083.3M8

53.13 €

1 11 jours 1231103.3M8

53.13 €

1 11 jours 1232103.3M8

50.92 €

1 11 jours 131452.3M6

50.92 €

1 11 jours 131552.3M6

50.92 €

1 11 jours 131652.3M6

50.92 €

1 11 jours 131752.3M6

50.92 €

1 11 jours 131862.8M6

50.92 €

1 11 jours 131962.8M6

50.92 €

1 11 jours 132062.8M6

50.92 €

1 11 jours 132162.8M6

50.92 €

1 11 jours 132262.8M6

50.92 €

1 11 jours 132383.3M8

50.92 €

1 11 jours 132483.3M8

50.92 €

1 11 jours 132583.3M8

50.92 €

1 11 jours 132683.3M8

50.92 €

1 11 jours 132783.3M8

50.92 €

1 11 jours 132883.3M8

50.92 €

1 11 jours 132983.3M8

50.92 €

1 11 jours 133083.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 60 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface Pointe de dent trempée par induction Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Standard (anciennement, type B)

Assistance technique