Référence fabricant: SGB-406060
Marque: OILES
Prix: 94.43 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGB-406060
Type | Type droit | Métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement de fonctionnement | Standard / Dans un produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 40 | D.E. D(Ø) | 60 | L(mm) | 60 |
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification / Graissage régulier |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::300 |
Vous vous trouvez sur la page de Coussinets / laiton / lubrifiant solide / SGB, le numéro d'article est le suivant: SGB-406060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGB-406060.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles