Coussinets / avec collerette / laiton / lubrifiant solide / SGF

Coussinets / avec collerette / laiton / lubrifiant solide / SGF
Suitable for rotation, swing and reciprocating motions. Tightening with hexagon socket set screws, etc., is recommended for use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGF-405570

Référence pièce
SGF-405570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

81.61 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Métallique Laiton à haute résistance à la traction Environnement de fonctionnement Standard / Dans un produit chimique
D.I. d(Ø) 40 D.E. D(Ø) 55 L(mm) 70
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 29
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 Raccord de logement H7 Lubrification Sans lubrification / Graissage régulier
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::300

Vous vous trouvez sur la page de Coussinets / avec collerette / laiton / lubrifiant solide / SGF, le numéro d'article est le suivant: SGF-405570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGF-405570.

Assistance technique