Ventouse à vide, pinces pneumatiques, modèle antistatique avec valve intégrée, lot.

Ventouse à vide, pinces pneumatiques, modèle antistatique avec valve intégrée, lot.
  • Remise sur volume
The pen-type body includes a vacuum pad and a vacuum generator . * CAD data for this series is being revised It will be available as soon as the modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTB-EG-S-SET
VTB-EG-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du support du tampon

62.46 €

1 5 jours 10Droit

64.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

-R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Environnement de fonctionnement Standard / Diffusion de l'électricité statique Couleur Noir Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Niveau de vide 90 Boulon de fixation du corps principal NA

Assistance technique