• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coussinets / alliage de cuivre / lubrifiant solide / HPB

Coussinets / alliage de cuivre / lubrifiant solide / HPB
Bears higher loads than the #500SP5. Demonstrates superior wear resistance under high-load and low speed applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HPB-203020
HPB-253530
HPB-304040
HPB-405040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

71.74 €

1 5 jours -203020

94.52 €

1 12 jours -253530

93.34 €

1 12 jours -304040

121.13 €

1 12 jours 10405040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Environnement de fonctionnement Standard Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 73 Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.10
Type de longueur spécifié Simple Axe de montage d8 / e7 / f7 Raccord de logement H7
Lubrification Sans lubrification / Graissage régulier Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Assistance technique