Dispositifs de réglage avec blocage de vis, réceptacle standard modèle D-J-A

Dispositifs de réglage avec blocage de vis, réceptacle standard modèle D-J-A
  • Remise sur volume
A standard receiver type adjuster in which the horizontal shaking of the screw shaft part is completely locked.

[Features]
· The structure is such that some space exists between the receiver and bolt.
· This is the result of our efforts to enable bolts to move smoothly even if the floor surface is somewhat tilted.
· It has been pointed out in the past that this may cause bolt looseness to occur when the upper portion of a conveyor vibrates, possibly resulting in significant machinery movement caused by shaking when the conveyor stops.
· It is for this reason that we came up with the D-J type, which is suitable for use when the top portion of machinery such as a conveyor vibrates and moves slightly.
· Even when a running machine is stopped, the bolts will not move and falling over will not occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-J-A12X100SUS
D-J-A16X150SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur A
(mm)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

14.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10551001512

22.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10751501816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Plaque de loquet standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du filetage Passivé Traitement de surface Passivé
Résistance à la charge(kN) 4.9 Propriétés Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations Mécanisme pivotant NA
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique