• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pieds de réglage pour surfaces inclinées D-U-A

Pieds de réglage pour surfaces inclinées D-U-A
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: D-U-A20X180

Marque: DAIWARASHI

Prix: 16.49

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-U-A20X180

Référence pièce
D-U-A20X180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Plaque de loquet standard Angle d'oscillation θ(deg) 15
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau des vis EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Placage chromé brillant (zingage électrolytique)
Plaque de loquet Plaque en acier laminé à froid SS Traitement de surface Placage chromé brillant (zingage électrolytique) Largeur A(mm) 75
Résistance à la charge(kN) 4.9 Longueur de filetage L1(mm) 180 Hauteur du corps principal l(mm) 18
Filetage nominal M(mm) 20 Propriétés Standard Mécanisme pivotant Disponible
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage pour surfaces inclinées D-U-A, le numéro d'article est le suivant: D-U-A20X180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-U-A20X180.

Assistance technique