Dispositifs de réglage avec base en caoutchouc pour amortisseur de vibrations léger D-AIII / D-AIII et R / D-AIII et SI / D-BIII / D-BIII et FR / D-BIII et SI

Dispositifs de réglage avec base en caoutchouc pour amortisseur de vibrations léger D-AIII / D-AIII et R / D-AIII et SI / D-BIII / D-BIII et FR / D-BIII et SI
  • Remise sur volume
An adjuster for light vibration-proofing equipped with rubber on the back side of the adjuster base. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-A III" to "D-A3."

[Features]
· Since the rubber part comes in contact with the floor, floor damage is prevented.
· A light vibration-proof type adjustment bolt.
· However, since the rubber hardness is 80°, repulsion is higher than low elasticity rubber and does not demonstrate much of a vibration-proofing effect. For this reason, please compare with other vibration-proof types such as the D-G series when using.
· Can easily be mounted using a screwdriver since a Phillips head slot has been provided on the bottom of the bolt.
· A nylon washer is used between the receiver and bolt, and rotation is smooth.
· The FR type uses non-migratory rubber so traces of rubber do not remain when moving the machinery.
· The SI type is white and is characterized by hardly leaving traces of rubber.
· Suitable for office equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-A3 8X60SUS
D-A3 10X50-SUS-FR
D-A3 10X50SUS
D-A3 10X100-SUS-SI
D-A3 10X100SUS
D-A3 12-150-SUS-FR
D-A3 12X70-SUS-FR
D-A3 12X70SUS
D-A3 12X100SUS
D-A3 12X120SUS
D-A3 12X150SUS
D-A3 16X70SUS
D-A3 16X100-SUS-FR
D-A3 16X100SUS
D-A3 16X130-SUS-FR
D-A3 16X130SUS
D-A3 16X150-SUS-FR
D-A3 16X150-SUS-SI
D-A3 16X180-SUS-FR
D-A3 16X180-SUS-SI
D-A3 20X100SUS
D-A3 20X150SUS
D-A3 20X180SUS
D-B3 8X60
D-B3 10X50
D-B3 10X50-FR
D-B3 10X50-SI
D-B3 10X100
D-B3 10X100-FR
D-B3 10X100-SI
D-B3 12X50
D-B3 12X70
D-B3 12X70-FR
D-B3 12X100
D-B3 12X100-FR
D-B3 12X100-SI
D-B3 12X120
D-B3 12X120-SI
D-B3 12X150
D-B3 12X150-FR
D-B3 16X70
D-B3 16X70-FR
D-B3 16X100
D-B3 16X100-FR
D-B3 16X130
D-B3 16X130-FR
D-B3 16X130-SI
D-B3 16X150
D-B3 16X150-SI
D-B3 16X180
D-B3 16X200
D-B3 16X200-FR
D-B3 20X100
D-B3 20X100-FR
D-B3 20X130
D-B3 20X130-SI
D-B3 20X180
D-B3 20X180-FR
D-B3 20X200
D-B3 20X200-SI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Matériau des pièces en caoutchouc Largeur A
(mm)
Résistance à la charge
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

12.20 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène402.9460138Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

9.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène402.94501310Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

14.25 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène402.94501310Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

10.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé[Silicone] Caoutchouc de silicone402.941001310Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

9.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène402.941001310Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

21.48 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène504.91501512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

20.11 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène504.9701512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

13.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène504.9701512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

12.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène504.91001512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

13.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène504.91201512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

20.74 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène504.91501512Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

29.33 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.86701716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

30.59 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène606.861001716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

29.65 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.861001716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

31.37 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène606.861301716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

20.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.861301716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

23.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène606.861501716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

34.89 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé[Silicone] Caoutchouc de silicone606.861501716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

39.25 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc éthylène-propylène606.861801716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

39.50 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé[Silicone] Caoutchouc de silicone606.861801716Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

40.94 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.861001720Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

46.98 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.861501720Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

49.56 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] PassivéCaoutchouc chloroprène606.861801720Résistance à la corrosion / Performance antivibrations

6.01 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène402.9460138Performance antivibrations

6.66 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène402.94501310Performance antivibrations

7.09 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène402.94501310Performance antivibrations

7.91 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone402.94501310Performance antivibrations

6.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène402.941001310Performance antivibrations

6.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène402.941001310Performance antivibrations

9.51 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone402.941001310Performance antivibrations

9.97 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène504.9501512Performance antivibrations

6.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène504.9701512Performance antivibrations

7.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène504.9701512Performance antivibrations

10.45 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène504.91001512Performance antivibrations

8.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène504.91001512Performance antivibrations

9.44 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone504.91001512Performance antivibrations

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène504.91201512Performance antivibrations

8.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone504.91201512Performance antivibrations

11.02 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène504.91501512Performance antivibrations

13.27 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène504.91501512Performance antivibrations

12.32 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.86701716Performance antivibrations

9.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.86701716Performance antivibrations

14.12 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861001716Performance antivibrations

11.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.861001716Performance antivibrations

14.45 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861301716Performance antivibrations

11.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.861301716Performance antivibrations

15.19 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone606.861301716Performance antivibrations

11.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861501716Performance antivibrations

16.64 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone606.861501716Performance antivibrations

11.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861801716Performance antivibrations

12.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.862001716Performance antivibrations

18.10 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.862001716Performance antivibrations

11.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861001720Performance antivibrations

17.18 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.861001720Performance antivibrations

16.67 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861301720Performance antivibrations

17.96 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone606.861301720Performance antivibrations

20.92 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.861801720Performance antivibrations

15.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc éthylène-propylène606.861801720Performance antivibrations

16.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)Caoutchouc chloroprène606.862001720Performance antivibrations

24.08 €

1 Disponible 12 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Acier] Plaque en acier laminé à froid SS[Revêtement] Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible)[Silicone] Caoutchouc de silicone606.862001720Performance antivibrations

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur NA
Mécanisme pivotant NA Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique