Pieds de réglage avec base en caoutchouc pour amortissement de vibrations légères (fixation de palier de butée) WD-AIII / WD-BIII

Pieds de réglage avec base en caoutchouc pour amortissement de vibrations légères  (fixation de palier de butée) WD-AIII / WD-BIII
  • Remise sur volume
An adjuster for light vibration-proofing with a thrust bearing that enables smooth leveling. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "WD-A III" to "WD-A3."

[Features]
· Since the rubber part comes in contact with the floor, floor damage is prevented.
· A light vibration-proof type adjustment bolt.
· However, since the rubber hardness is 80°, repulsion is higher than low elasticity rubber and does not demonstrate much of a vibration-proofing effect. For this reason, please compare with other vibration-proof types such as the D-G series when using.
· Can easily be mounted using a screwdriver since a Phillips head slot has been provided on the bolt bottom.
· A nylon washer is used between the receiver and bolt. and rotation is smooth.
· Suitable for office equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WD-B3 12X70
WD-B3 20X130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur A
(mm)
Résistance à la charge
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

504.9701512

16.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

606.861301720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc, roulement interne Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible) Plaque de loquet Plaque en acier laminé à froid SS
Traitement de surface Portion d'écrou à revêtement par électrodéposition, nickelage noir (traitement au chrome trivalent possible) Matériau des pièces en caoutchouc Caoutchouc chloroprène Propriétés Performance antivibrations
Mécanisme pivotant NA Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique