Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau des vis | Traitement de surface du filetage | Plaque de loquet | Traitement de surface | Résistance à la charge (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 50 | 12 | Standard | NA | |
25.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 50 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
6.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 75 | 12 | Standard | NA | |
18.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 75 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
7.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 100 | 12 | Standard | NA | |
25.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 100 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
7.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 120 | 12 | Standard | NA | |
26.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 120 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
8.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 125 | 12 | Standard | NA | |
27.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 125 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
9.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 150 | 12 | Standard | NA | |
27.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 14.7 | 150 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
8.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 14.7 | 130 | 14 | Standard | NA | |
9.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 65 | 16 | Standard | NA | |
8.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 75 | 16 | Standard | NA | |
32.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 75 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 100 | 16 | Standard | NA | |
32.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 100 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
10.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 130 | 16 | Standard | NA | |
15.22 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 130 | 16 | Standard | Disponible | |
33.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 130 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
10.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 150 | 16 | Standard | NA | |
12.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 150 | 16 | Standard | Disponible | |
37.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 150 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
12.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 180 | 16 | Standard | NA | |
42.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 180 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
12.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 200 | 16 | Standard | NA | |
17.66 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 19.6 | 200 | 16 | Standard | Disponible | |
45.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 19.6 | 200 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
10.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 100 | 20 | Standard | NA | |
12.95 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 100 | 20 | Standard | Disponible | |
45.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 39.2 | 100 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 130 | 20 | Standard | NA | |
18.44 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 130 | 20 | Standard | Disponible | |
46.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 39.2 | 130 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
12.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 150 | 20 | Standard | NA | |
14.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 150 | 20 | Standard | Disponible | |
49.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 39.2 | 150 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
13.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 180 | 20 | Standard | NA | |
52.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 39.2 | 180 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA | |
14.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | Chrome trivalent | 39.2 | 200 | 20 | Standard | NA | |
56.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Autres] Passivé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forgé | [Autres] Passivé | 39.2 | 200 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | NA |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Plaque de loquet standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Largeur A(mm) | 60 | Hauteur du corps principal l(mm) | 17 | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau des vis
Traitement de surface du filetage
Plaque de loquet
Traitement de surface
Résistance à la charge(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Réglage pour six pans creux "sans verrouillage"
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles