Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-B50 12X75 |
D-B50 12X120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Disponible | 15 jours | 75 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 15 jours | 120 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Plaque de loquet standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des vis | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du filetage | Placage chromé brillant (zingage électrolytique) | Plaque de loquet | Plaque en acier laminé à froid SS |
Traitement de surface | Placage chromé brillant (zingage électrolytique) | Largeur A(mm) | 50 | Résistance à la charge(kN) | 4.9 |
Hauteur du corps principal l(mm) | 14 | Filetage nominal M(mm) | 12 | Propriétés | Standard |
Mécanisme pivotant | NA | Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" | NA |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles