Dispositif de réglage pour surfaces murales D-DI

Dispositif de réglage pour surfaces murales D-DI
  • Remise sur volume
A base cut type adjuster that does not protrude from the upper part and that prevents interference with other parts. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-D I" to "D-D1."

[Features]
· A special adjuster for walls.
· Please use together with D-D II.
· Please use accessories such as hex nuts, etc.
· The portion that makes contact with the wall is folded.
· As a result, the structure features a load resistance that is dramatically higher than products from other manufacturers in which the receiver is cut.
· In terms of its relation to the wall surface, the bolt hole has undergone special machining different from that of normal catch plates.
· Please refer to the drawings for use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-D1 12X75
D-D1 12X120
D-D1 16X100
D-D1 16X130
D-D1 16X130SUS
D-D1 16X150
D-D1 16X150SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau des vis Traitement de surface du filetage Plaque de loquet Traitement de surface Largeur A
(mm)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal l
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

5.06 €

1 Disponible 15 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent55751412Standard

4.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent551201412Standard

8.25 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751001816Standard

8.78 €

1 Disponible 15 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751301816Standard

23.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé751301816Standard / Résistance à la corrosion

9.45 €

1 Disponible 15 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] Plaque en acier laminé à froid SSChrome trivalent751501816Standard

26.39 €

1 Disponible 15 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Autres] Passivé-[Autres] Passivé751501816Standard / Résistance à la corrosion

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Soclé coupé Poignée de réglage de la hauteur NA
Résistance à la charge(kN) 4.9 Mécanisme pivotant NA Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Assistance technique