Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PN1-12 |
PN1-16 |
PN1-20 |
PN2-12 |
PN2-16 |
PN2-20 |
PN-8 |
PN-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Valeur nominale du filetage M (mm) | Dimension côté long (mm) | Dimension côté court (mm) | Cote de hauteur (mm) | Épaisseur de la plaque (mm) | Taille du trou de montage (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 40 | 40 | 10 | 2 | 4-φ6 | |
3.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 50 | 50 | 13 | 3 | 4-φ8 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 50 | 50 | 17 | 3 | 4-φ8 | |
3.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 60 | 40 | 10 | 2 | 4-φ8 | |
3.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 80 | 50 | 13 | 3 | 4-φ8 | |
4.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 80 | 50 | 17 | 3 | 4-φ8 | |
2.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 45 | 25 | 5 | 2 | 2-φ6 | |
1.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 25 | 5 | 2 | 2-φ6 |
Loading...
Type | Écrou pour boulon de réglage | Matériau | Acier | Traitement de surface | Chrome trivalent |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Valeur nominale du filetage M(mm)
Dimension côté long(mm)
Dimension côté court(mm)
Cote de hauteur(mm)
Épaisseur de la plaque(mm)
Taille du trou de montage(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles