Paliers avec bagues externes en résine DL (rouleau POM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DL-16-A0.5
DL-19-A1.6
DL-19-B1.6
DL-22-B1.6
DL-22-B5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Vis nominale M
(mm)
Diamètre de l'arbre d1
(Ø)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)

0.48 €

1 Disponible 5 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage165-40.53.6-

0.50 €

1 Disponible 5 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage196.6-51.63.5-

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis196.66-1.6-8

0.51 €

1 5 jours 10[Vis] Arbre de vis226.66-1.6-8

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis226.76-5.0-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique