Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DR-19-A0.5 |
DR-22-A1 |
DR-22-A2 |
DR-22-AH2.5-3.65 |
DR-22-AH(1)-3.5-8019 |
DR-26-A1 |
DR-26-AH |
DRS-16-A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de montage | Environnement de fonctionnement | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | Diamètre de l'arbre d1 (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Hauteur de siège de la pièce filetée C (mm) | Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 7 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | Standard | 19 | 6 | 5 | 20,1 à 50,0 | 29.4 | 0.5 | 3.5 | ||
1.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | Standard | 22 | 7 | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 1 | 3.5 | |
1.23 € | 1 | 7 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | Standard | 22 | 7 | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 2 | 3.5 | ||
1.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Arbres] Avec arbre de calfeutrage | Standard / Capacité de charge | 22 | 7 | 4.5 | 100,1 à 200,0 | 196 | 2.5 | 3.65 | |
1.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Arbres] Avec arbre de calfeutrage | Standard / Capacité de charge | 22 | 7 | 4.5 | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.0 | 3.5 | |
1.24 € | 1 | 5 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | Standard | 26 | 7 | 5 | 50,1 à 100,0 | 78.4 | 1 | 3.5 | ||
1.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Arbres] Avec arbre de calfeutrage | Standard / Capacité de charge | 26 | 7 | 4.5 | 100,1 à 200,0 | 196 | 0.0 | 3.5 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Arbres] Arbre de calfeutrage | Standard | 16 | 5 | 4 | 4.0 à 20.0 | 19.6 | 1 | 3.5 |
Loading...
Matériau du roulement | Acier au carbone | Type à bague externe, type | Plat | Matériau de la bague externe | Résine acétal |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 300 | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 0::40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de montage
Environnement de fonctionnement
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
Diamètre de l'arbre d1(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Hauteur de siège de la pièce filetée C(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles