• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements avec bagues externes en résine DV (bague externe à rainure en V)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV-19-A0.5
DV-19-B0.5
DV-19-H5
DV-22-A1
DV-22-AW0.5-B
DV-22-B0.5
DV-22-H6-M
DV-24-A1
DV-24-B0.5
DV-24-B3
DV-24-H6
DV-24-H8
DV-26-A1
DV-26-B0.5
DV-26-H6
DV-28-A1
DV-30-B0.5-0.5R
DV-30-H6
DV-32.5-B1.5-2R
DV-38-B0.5
DV-48-H6W0.4-1.6R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de montage D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Vis nominale M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diamètre de l'arbre d1
(Ø)
Hauteur de siège de la pièce filetée C
(mm)
Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W1
(mm)
Hauteur du bossage de la roue interne W2
(mm)

1.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage196--50.53.5---

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis1966--0.5-8--

1.29 €

1 Disponible 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)196-5------

1.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage227--513.5---

2.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage227--3---8.012.0

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis2276--0.5-8--

1.31 €

1 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)227-6------

1.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage247--513.5---

1.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis2476--0.5-8--

1.45 €

1 Disponible 6 jours 10[Vis] Arbre de vis2476--3.0-8--

1.31 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)247-6------

2.48 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)247-8------

1.34 €

1 Disponible 6 jours 10[Arbres] Arbre de calfeutrage267--513.5---

1.34 €

1 6 jours 10[Vis] Arbre de vis2676--0.5-8--

1.31 €

1 Disponible 6 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)267-6------

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Arbres] Arbre de calfeutrage287--513.5---

2.71 €

1 Disponible 6 jours 10[Vis] Arbre de vis3076--0.5-8--

1.84 €

1 5 jours 10[Trou] Trou de la roue interne (sans bossage)307-6------

2.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Vis] Arbre de vis32.59.56--1.5-8--

2.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Vis] Arbre de vis3886--0.5-8--

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Trou] Trou de la roue interne (avec bossage)48.38.2-6----0.40.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement Acier au carbone Type à bague externe, type Avec rainure en V Matériau de la bague externe Résine acétal
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de rotation admissible(tr/min) 300 Plage de températures de fonctionnement(℃) 0::40

Assistance technique