Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ER-19-B0.5 |
ER-22-B6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | Hauteur de siège de la pièce filetée C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 6 | 0.5 | |
5.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 7 | 6.0 |
Loading...
Matériau du roulement | Acier au carbone | Type à bague externe, type | Plat | Matériau de la bague externe | Résine acétal |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Arbre de vis | Environnement de fonctionnement | Standard / Antistatique | Vis nominale M(mm) | 6 |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | 0::40 | Longueur de filetage L | 8.0 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
Hauteur de siège de la pièce filetée C(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles