Galets de roulement TAS

Galets de roulement TAS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TAS-22-AH1-5

Marque: TOK BEARING

Prix: 3.63

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAS-22-AH1-5

Référence pièce
TAS-22-AH1-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.63 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériau course externe, course interne Acier matériel du bouclier et de la forme À double blindage
Type de bague externe Plat Diamètre extérieur D(φ) 22 Largeur l(mm) 7
Capacité de charge dynamique de base(N) 392 Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 300 Spécifications / environnement Standard / Non-aimanté
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique
Le matériau d'une bille Acier Type à support N/A Type de montage Arbre de calfeutrage
Partie filetée (hauteur d'assise)(mm) 1.0 Longueur d'arbre L (renvoi vers chaque type de plan)(mm) 5.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement TAS, le numéro d'article est le suivant: TAS-22-AH1-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAS-22-AH1-5.

Assistance technique