Roulettes en fonte ductile, modèle standard (monté) K

Roulettes en fonte ductile, modèle standard (monté) K
  • Remise sur volume
A ductile (cast) fixed hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75KFB
100KB
100KFA
100KMCB
125KFA
125KFB
150KA
150KB
150KFB
200KA
200KFB
200KULB
230KA
230KB
250KA
250KFA
250KFB
250KMCB
250KULB
300KA
300KB
300KFB
300KMCB
300KULB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas de montage P1
(mm)
Pas de montage P2
(mm)
Taille de la plaque F1
(mm)
Taille de la plaque F2
(mm)
Diamètre de l'arbre A
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur des raccords en métal B
(mm)

33.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

112.5140.01~220.00137.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrous ronds (deux trous)75-9557107540

53.86 €

1 8 jours 14080.01~140.0098[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidTrous ronds (deux trous)90-115611210047

48.24 €

1 5 jours 140140.01~220.00186.2[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrous ronds (deux trous)90-115611210047

70.35 €

1 5 jours 140140.01~220.00205.8[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrous ronds (deux trous)90-115611210047

62.99 €

1 5 jours 168.5320.01~485.00274.4[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond10532130681712553

73.79 €

1 5 jours 168.5320.01~485.00274.4[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond10532130681712553

83.35 €

1 7 jours 195140.01~220.00176.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond12045150732015057

88.62 €

1 5 jours 195140.01~220.00176.4[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond12045150732015057

84.52 €

1 5 jours 195320.01~485.00343[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond12045150732015057

100.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

250220.01~320.00215.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond15050180802020061

86.45 €

1 5 jours 250485.01~750.00480.2[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond15050180802020061

115.19 €

1 5 jours 250485.01~750.00480.2[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huileTrou rond15050180802020061

118.21 €

1 7 jours 290220.01~320.00264.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond16060190882523067

135.82 €

1 7 jours 290220.01~320.00264.6[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond16060190882523067

123.24 €

1 7 jours 300220.01~320.00294[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond16060190882525067

133.50 €

1 7 jours 300485.01~750.00637[Acier] FerRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond16060190882525067

137.02 €

1 7 jours 300485.01~750.00637[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond16060190882525067

275.79 €

1 7 jours 300485.01~750.00637[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond16060190882525067

166.67 €

1 7 jours 300485.01~750.00637[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huileTrou rond16060190882525067

175.34 €

1 7 jours 350320.01~485.00343[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond17560206922530071

166.48 €

1 5 jours 350320.01~485.00343[Caoutchouc] Caoutchouc (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond17560206922530071

167.16 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Acier] Fer (avec roulements)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / AntistatiqueTrou rond17560206922530071

420.90 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Nylon] Nylon MC (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond17560206922530071

223.94 €

1 7 jours 350750.01–813.4[Uréthane] Uréthane (avec roulement)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huileTrou rond17560206922530071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roue fixe, type à plaque Matériau du raccord EN-JS 1040 équiv. Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique