• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette en fonte ductile, modèle à courroie large, roues en fonte (roulements utilisés) TFB

Roulette en fonte ductile, modèle à courroie large, roues en fonte (roulements utilisés) TFB
A wide ductile (cast) cast-iron caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Note: Some of the dimensions shown for this series in the catalog are incorrect. (Error) D = 125 mm -> (correct) D = 127 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125X50TFB
125X65TFB
150X50TFB
150X65TFB
150X75TFB
200X75TFB
250X65TFB
250X75TFB
300X75TFB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge admissible
(kg)
Diamètre de moyeu B2
(mm)
Détails du roulement

66.65 €

1 5 jours 12750256540072#6305

86.40 €

1 7 jours 12765257647072#6305

91.49 €

1 8 jours 15050256544073#6305

83.95 €

1 7 jours 15065257659073#6305

93.02 €

1 7 jours 15075259072073#6305

119.21 €

1 7 jours 20075259088075#6305

136.86 €

1 7 jours 25065307690076#6206

149.11 €

1 7 jours 250753090107076#6206

182.56 €

1 7 jours 300753090121078#6206

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Fer Roulement Disponible

Assistance technique