Roues en fer, modèle roulette standard en fonte ductile (utilisation de roulements) FA / FB

Roues en fer, modèle roulette standard en fonte ductile  (utilisation de roulements) FA / FB
  • Remise sur volume
[Features]
· A ductile (cast) cast-iron wheel designed for standard loads.
· Longer life than steel plate hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75FA
75FB
100FA
100FB
125FA
150FA
150FB
180FA
180FB
200FA
200FB
250FA
250FB
300FB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Roulement Charge admissible
(kg)
Diamètre de moyeu B2
(mm)
Détails du roulement

26.36 €

1 5 jours 75321037Aucun14020NA

31.54 €

1 5 jours 75321037Disponible14042CB1030

23.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

100351244Aucun19024NA

27.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

100351244Disponible19042CB1232

38.42 €

1 7 jours 127381749Aucun28032NA

50.93 €

1 5 jours 150402053Aucun35035NA

65.42 €

1 5 jours 150402053Disponible35058#6204

69.14 €

1 7 jours 180422054Aucun43035NA

81.06 €

1 7 jours 180422054Disponible43058#6204

85.71 €

1 7 jours 200442057Aucun49038NA

94.20 €

1 7 jours 200442057Disponible49059#6204

143.71 €

1 7 jours 250482563Aucun65043NA

101.60 €

1 7 jours 250482563Disponible65074#6305

109.59 €

1 7 jours 300502567Disponible83074#6305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Fer

Assistance technique