• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ressorts en plastique PEEK / découpe, PEEK / MPB

Ressorts en plastique PEEK / découpe, PEEK / MPB
  • Remise sur volume
Used in harsh environments where immersion in solvents or corrosive chemicals is performed, such as semiconductor manufacturing equipment, etc. Durability and chemical resistance varies depending on operating environment. Test in your operating environment before use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/MPB-3-5-L5
PEEK/MPB-4-6-L10
PEEK/MPB-7-9-L5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible (plage configurable)
(N)
Longueur libre L
(mm)
Diamètre extérieur D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Longueur comprimée
(mm)

28.95 €

1 Disponible 29 jours 101.51 à 4.505531.033.2

27.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 1.5010640.36.5

30.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 1.505970.153.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PEEK État de la surface d'extrémité Pas à la masse

Assistance technique