• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes spéciales, roues série H, roues en résine phénolique pour charges lourdes (H-PH) (roulettes or / Gold Casters)

Roulettes spéciales, roues série H, roues en résine phénolique pour charges lourdes  (H-PH) (roulettes or / Gold Casters)

Détails du produit:

Référence fabricant: H-50PH

Marque: TOSEI SHARYO

Prix: 7.91

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H-50PH

Référence pièce
H-50PH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.91 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Résine de phénol D.E. de la roue(Ø) 50
Largeur de roue(mm) 28 Diamètre du trou(Ø) 10.2 Largeur du moyeu(mm) 31
Roulement Aucun Charge admissible(kg) 140

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes spéciales, roues série H, roues en résine phénolique pour charges lourdes (H-PH) (roulettes or / Gold Casters), le numéro d'article est le suivant: H-50PH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-50PH.

Assistance technique