• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Amortisseur rotatif / TD22 / TOK BEARING

Amortisseur rotatif / TD22 / TOK BEARING
  • Remise sur volume
External diameter ø16.2 (mm) and 3.92N/m torque allowed. *The CAD data for this series is currently being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD22A1-25K
TD22A1-40K
TD22B1-25K
TD22B1-40K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple requis minimum
(N·m)
Direction de freinage

28.81 €

1 Disponible 5 jours 102.45CW (R)

28.81 €

1 33 jours 103.92CW (R)

28.81 €

1 33 jours 102.45CCW (L)

28.81 €

1 33 jours 103.92CCW (L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme rotative Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 110

Assistance technique