Amortisseur rotatif / forme de bride / 180° / TD38 / TOK BEARING

Amortisseur rotatif / forme de bride / 180° / TD38 / TOK BEARING
  • Remise sur volume
[Features]
· Opening/closing angle of 180° achieved.
· The damper can be fixed firmly with screws, and is easy to install.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD38A1-1.5K(R)
TD38A1-3K(R)
TD38A1-6K(R)
TD38B1-1.5K(L)
TD38B1-3K(L)
TD38B1-6K(L)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple requis minimum
(N·m)
Direction de freinage

10.55 €

1 9 jours 100.15CW (R)

10.55 €

1 Disponible 5 jours 100.29CW (R)

10.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.59CW (R)

10.55 €

1 Disponible 5 jours 100.15CCW (L)

12.17 €

1 Disponible 5 jours 100.29CCW (L)

10.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.59CCW (L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme rotative Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Résine
Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 180
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond

Assistance technique