Amortisseur rotatif / forme de bride / TD60 / TOK BEARING

Amortisseur rotatif / forme de bride / TD60 / TOK BEARING
  • Remise sur volume
By original design, the body width is 10.9 (mm), and allowable torque is 1.96N m. Excellent response quality. *The CAD data for this series is currently being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD60A1-10K
TD60A1-15K
TD60A1-20K
TD60B1-10K
TD60B1-15K
TD60B1-20K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple requis minimum
(N·m)
Direction de freinage

28.77 €

1 5 jours 0.98CW (R)

21.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.47CW (R)

28.77 €

1 Disponible 5 jours 1.96CW (R)

28.77 €

1 Disponible 5 jours 0.98CCW (L)

21.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.47CCW (L)

28.77 €

1 Disponible 5 jours 1.96CCW (L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme rotative Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 110
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond

Assistance technique