Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSA-82828 |
VSA-83838 |
VSA-84848 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 | Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1 | Longueur L (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 42 | 35 | ||
31.83 € | 1 | 25 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 48 | 45 | ||
50.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 60 | 55 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) | Fluide applicable | Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, vis applicable | Vis Rc | Côté commande (décharge), type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 3.5::7 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2
Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles