Robinet à pointeau (type à visser) VSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VSC-82828

Référence pièce
VSC-82828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

29.63 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Laiton (sans cadmium) Fluide applicable Air / Huile
Côté alimentation, vis applicable Vis R Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 1/4B (8A) Côté commande (décharge), type de connexion Vis Rc
Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1 1/4B (8A) Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 3.5::7 Longueur L(mm) 70
Diam. de la poignée D(Ø) 35 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Vous vous trouvez sur la page de Robinet à pointeau (type à visser) VSC, le numéro d'article est le suivant: VSC-82828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSC-82828.

Assistance technique