• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à manchon haute puissance

Raccord à manchon haute puissance
Cut the pipe and tighten the nut for easy connection. The high power joint has no lock ring and its rubber packing is pressed against the outer surface of the pipe, so it can expand and contract slightly (separate fall-out prevention required).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHPS-20A-W
KHPS-25A-W
KHPS-50A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

13.52 €

1 5 jours 203/427.2

18.58 €

1 5 jours 25134

30.79 €

1 9 jours 50260.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Fonte malléable Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Matériau de tuyau applicable Acier / PVC
Pression de service max.(MPa) 1.0 Traitement de surface Zingage à chaud (références /-W) Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Assistance technique