Coude femelle-mâle de raccord de tuyau

Coude femelle-mâle de raccord de tuyau
  • Remise sur volume
[Features]
· Pipe fitting manufactured from cold rolled steel plate (SPCC) are also available. A standard ‘Screwed Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting’ as specified by JIS B 2301. We also manufacture some non-JIS standard products.
· The main material is Mareburu® (blackheart malleable cast iron). The threaded section has a tapered pipe thread. Hot-dip galvanized surface treatment is applied where the surface is processed.
· Hot-dip galvanization has been changed to a superior plating that reduces the environmental burden (RoSH compliant).
· Environmentally friendly: Lead and cadmium are significantly reduced.
· We use high-purity zinc metal that largely reduces the inclusion content of lead (Pb) and cadmium (Cd).
· Superior manufacturing method: No addition of new heavy metals is required.
· Mass production technology has been established by developing a unique production facility and preprocessing method. Heavy metals including bismuth (Bi) are used to replace of lead.
· Excellent performance: The appearance and performance is equivalent to conventional plated parts.
· Conforms to the specifications that are specified in JIS B 2301 (Screwed Type Malleable Cast Iron Pipe Fittings). The fitting has an exterior glossy plated finish—similar to the conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSL-15X10A-B
RSL-15X10A-W
RSL-20X15A-W
RSL-25X20A-W
RSL-32X25A-W
RSL-40X32A-B
RSL-40X32A-W
RSL-50X40A-W
SL-6A-B
SL-6A-W
SL-8A-B
SL-8A-W
SL-10A-B
SL-10A-W
SL-15A-B
SL-15A-W
SL-20A-B
SL-20A-W
SL-25A-B
SL-25A-W
SL-32A-W
SL-40A-W
SL-50A-W
SL-65A-W
SL-80A-W
SL-100A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface

5.71 €

280 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)[Non fourni] N/A

5.71 €

10 5 jours Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

6.91 €

8 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

9.91 €

7 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

12.87 €

5 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

17.96 €

40 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)[Non fourni] N/A

15.81 €

4 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

26.95 €

2 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

4.93 €

10 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)[Non fourni] N/A

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaud

4.93 €

10 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)[Non fourni] N/A

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaud

4.93 €

10 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)[Non fourni] N/A

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

4.09 €

10 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)[Non fourni] N/A

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

4.45 €

10 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)[Non fourni] N/A

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

7.14 €

10 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)[Non fourni] N/A

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

9.06 €

6 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

12.03 €

4 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

21.20 €

3 5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)2B (50A)[Zingage] Zingage à chaud

35.60 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaud

55.88 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3B (80A)3B (80A)[Zingage] Zingage à chaud

104.89 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent4B (100A)4B (100A)[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc
Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Bande Disponible

Assistance technique