• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude femelle-mâle de raccord de tuyau

Coude femelle-mâle de raccord de tuyau
A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBE-15A-W
MBE-20A-W
MBE-25A-W
MBE-32A-W
MBE-40A-W
MBE-50A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

7.22 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

7.27 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

11.70 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

19.58 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

25.82 €

25 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

39.98 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau JIS-FCMB27-05
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA Bande NA

Assistance technique