• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capuchon de raccord de tuyau

Capuchon de raccord de tuyau
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCA-8A-B
BCA-8A-W
BCA-10A-B
BCA-10A-W
BCA-15A-B
BCA-15A-W
BCA-20A-B
BCA-20A-W
BCA-25A-B
BCA-25A-W
BCA-32A-B
BCA-32A-W
BCA-40A-B
BCA-40A-W
BCA-50A-B
BCA-50A-W
BCA-65A-B
BCA-65A-W
BCA-80A-B
BCA-80A-W
BCA-100A-B
BCA-100A-W
BCA-125A-W
BCA-150A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

4.51 €

540 7 jours 1/4B (8A)[Non fourni] N/A

3.50 €

1 8 jours 1/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaud

4.51 €

300 7 jours 3/8B (10A)[Non fourni] N/A

3.50 €

1 6 jours 3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

4.03 €

1 6 jours 1/2B (15A)[Non fourni] N/A

3.22 €

1 6 jours 1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

4.58 €

1 6 jours 3/4B (20A)[Non fourni] N/A

3.66 €

1 6 jours 3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

5.71 €

1 6 jours 1B (25A)[Non fourni] N/A

4.61 €

1 6 jours 1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

8.17 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)[Non fourni] N/A

6.64 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

9.43 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)[Non fourni] N/A

7.69 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

12.62 €

1 6 jours 2B (50A)[Non fourni] N/A

10.32 €

1 8 jours 2B (50A)[Zingage] Zingage à chaud

21.20 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)[Non fourni] N/A

17.46 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaud

29.66 €

1 7 jours 3B (80A)[Non fourni] N/A

24.45 €

1 8 jours 3B (80A)[Zingage] Zingage à chaud

64.11 €

12 7 jours 4B (100A)[Non fourni] N/A

52.89 €

1 8 jours 4B (100A)[Zingage] Zingage à chaud

101.73 €

1 7 jours 5B (125A)[Zingage] Zingage à chaud

141.56 €

1 7 jours 6B (150A)[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Bande Disponible

Assistance technique