Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 840 | 7 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Non fourni] N/A | ||
4.39 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
3.46 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.39 € | 400 | 7 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | ||
3.46 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
3.50 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.17 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.69 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
3.37 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
3.50 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.87 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | ||
3.64 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.69 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.27 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
3.13 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
4.92 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.43 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | ||
4.61 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.43 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
4.61 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
5.06 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
4.21 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
5.42 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
4.21 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
11.24 € | 120 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
8.15 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
11.24 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
8.15 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
8.71 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
8.71 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
13.51 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
13.51 € | 80 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
13.51 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
13.51 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
9.79 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
10.46 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
8.53 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
10.46 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | ||
10.46 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
18.43 € | 50 | 7 jours | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
18.43 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
18.43 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
18.43 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
18.43 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
18.43 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
18.43 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
13.40 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
14.43 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | ||
11.83 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
14.43 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | ||
11.83 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
29.71 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
29.71 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
29.71 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles