• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude de bouche d'incendie ZC pour raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité de tuyau

Coude de bouche d'incendie ZC pour raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité de tuyau

Détails du produit:

Référence fabricant: PQWKZCL-20A

Marque: HITACHI KINZOKU

Prix: 17.58

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PQWKZCL-20A

Référence pièce
PQWKZCL-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.58 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude
Matériau Acier Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Coude de bouche d'incendie ZC pour raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité de tuyau, le numéro d'article est le suivant: PQWKZCL-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PQWKZCL-20A.

Assistance technique