• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, joint T

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, joint T
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. The wrapping of sealing tape around the threaded section of the connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-BT-15A
WS-BT-20A
WS-BT-25A
WS-BT-32A
WS-BT-40A
WS-BT-50A
WS-BT-65A
WS-BT-80A
WS-BT-100A
WS-BT-125A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.84 €

1 6 jours 1/2B (15A)

4.59 €

1 6 jours 3/4B (20A)

7.33 €

1 6 jours 1B (25A)

12.48 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)

9.25 €

1 Jour même

Stock

1 1/2B (40A)

23.73 €

1 6 jours 2B (50A)

51.85 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)

75.44 €

1 6 jours 3B (80A)

95.98 €

1 7 jours 4B (100A)

300.40 €

2 7 jours 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Bande Disponible
Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité en résine fluorée

Assistance technique