Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, douille de raccordement de diamètre différent

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, douille de raccordement de diamètre différent
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. The wrapping of sealing tape around the threaded section of the connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-BRS-20X15A
WS-BRS-25X15A
WS-BRS-25X20A
WS-BRS-32X15A
WS-BRS-32X20A
WS-BRS-32X25A
WS-BRS-40X15A
WS-BRS-40X20A
WS-BRS-40X25A
WS-BRS-40X32A
WS-BRS-50X15A
WS-BRS-50X20A
WS-BRS-50X25A
WS-BRS-50X32A
WS-BRS-50X40A
WS-BRS-65X15A
WS-BRS-65X20A
WS-BRS-65X25A
WS-BRS-65X40A
WS-BRS-65X50A
WS-BRS-80X15A
WS-BRS-80X20A
WS-BRS-80X25A
WS-BRS-80X32A
WS-BRS-80X40A
WS-BRS-80X50A
WS-BRS-80X65A
WS-BRS-100X20A
WS-BRS-100X25A
WS-BRS-100X32A
WS-BRS-100X40A
WS-BRS-100X50A
WS-BRS-100X65A
WS-BRS-100X80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

5.70 €

1 6 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.64 €

1 6 jours 1B (25A)1/2B (15A)

6.64 €

1 7 jours 1B (25A)3/4B (20A)

12.62 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

10.08 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

10.08 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.81 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

16.81 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

13.03 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

13.03 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.91 €

1 7 jours 2B (50A)1/2B (15A)

22.91 €

1 7 jours 2B (50A)3/4B (20A)

22.91 €

1 6 jours 2B (50A)1B (25A)

18.32 €

1 7 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

18.32 €

1 6 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

45.47 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)1/2B (15A)

45.47 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

45.47 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)

34.22 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

34.22 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

67.76 €

1 7 jours 3B (80A)1/2B (15A)

67.76 €

1 7 jours 3B (80A)3/4B (20A)

67.76 €

1 7 jours 3B (80A)1B (25A)

67.76 €

1 7 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)

67.76 €

1 7 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)

52.82 €

1 6 jours 3B (80A)2B (50A)

52.82 €

1 6 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

110.91 €

1 9 jours 4B (100A)3/4B (20A)

110.91 €

1 7 jours 4B (100A)1B (25A)

110.91 €

1 7 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)

110.91 €

1 7 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)

110.91 €

1 7 jours 4B (100A)2B (50A)

87.58 €

1 7 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

87.58 €

1 7 jours 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau JIS-FCMB27-05
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Bande Disponible
Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité en résine fluorée

Assistance technique