Référence fabricant: WS-BRT-32X25X32A
Marque: HITACHI KINZOKU
Prix: 22.14 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WS-BRT-32X25X32A
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Filetage nominal M1 | 1 1/4B (32A) | Filetage nominal M2 | 1B (25A) |
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1 1/4B (32A) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible | Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité en résine fluorée |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, Té de raccordement 3 voies de diamètre différent, le numéro d'article est le suivant: WS-BRT-32X25X32A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS-BRT-32X25X32A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles