• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau TP jumelé à simple pression, tube en polyuréthane

Tuyau TP jumelé à simple pression, tube en polyuréthane
Lined twin touch type with simplified pipe identification.

[Features]
· Uses TP tubing: inherits the features of TP tubing.
· Simplifies identification of single side lined piping.
· One-touch fitting supported: Connectible with a one-touch fitting via a special welding process that leaves no marks during peeling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TP-4X2.5-20
2TP-4X2.5-100
2TP-6-20
2TP-6-100
2TP-8-20
2TP-8-100
2TP-10-10
2TP-10-50
2TP-12-10
2TP-12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)
(m)

43.57 €

1 8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3520

147.55 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 35100

73.05 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41220

255.18 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 412100

100.22 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 51520

501.11 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 515100

98.85 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72510

358.36 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72550

104.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 82810

514.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 82850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Double contact Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Couleur Noir
Nombre d'alésages(âme) 2 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique