• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau TE-EP antistatique à simple pression, tube en polyuréthane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE-4-EPBK-10
TE-4-EPBK-20
TE-4-EPBK-100
TE-6-EPBK-10
TE-6-EPBK-20
TE-6-EPBK-100
TE-8-EPBK-10
TE-8-EPBK-20
TE-8-EPBK-100
TE-10-EPBK-10
TE-10-EPBK-20
TE-10-EPBK-100
TE-12-EPBK-10
TE-12-EPBK-20
TE-12-EPBK-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)
(m)

11.58 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 31010

23.19 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 31020

114.27 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 310100

32.16 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41510

50.92 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41520

177.86 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 415100

33.36 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 52010

66.74 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 52020

309.39 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 520100

49.50 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72510

98.99 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72520

358.89 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 725100

68.23 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 83010

98.94 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 83020

420.85 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 830100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique / Résistant à l'eau / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Couleur Noir
Matériau, uréthane Polyuréthane antistatique Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.8
Compatible avec le vide Non applicable

Assistance technique