Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.51 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 20 | ||
368.01 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 100 | ||
101.07 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 20 | ||
505.41 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 100 | ||
158.19 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 20 | ||
111.88 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 20 | ||
522.54 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 5 | 100 | ||
151.11 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 12 | 20 | ||
705.74 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 12 | 100 | ||
216.38 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 15 | 20 | ||
325.35 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 25 | 20 | ||
403.50 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 4 couleurs (4 brins) | 4 | 28 | 20 | ||
134.04 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 5 couleurs (5 brins) | 5 | 5 | 20 | ||
670.24 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 5 couleurs (5 brins) | 5 | 5 | 100 | ||
181.21 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 5 couleurs (5 brins) | 5 | 12 | 20 | ||
274.57 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 5 couleurs (5 brins) | 5 | 15 | 20 | ||
164.95 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 6 couleurs (6 brins) | 6 | 5 | 20 | ||
824.76 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 6 couleurs (6 brins) | 6 | 5 | 100 | ||
217.59 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 6 couleurs (6 brins) | 6 | 12 | 20 | ||
332.76 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 6 couleurs (6 brins) | 6 | 15 | 20 | ||
225.40 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 8 couleurs (8 brins) | 8 | 5 | 20 | ||
1,126.99 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 8 couleurs (8 brins) | 8 | 5 | 100 | ||
297.72 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 8 couleurs (8 brins) | 8 | 12 | 20 | ||
328.29 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 8 couleurs (10 âmes) | 10 | 5 | 20 | ||
1,641.48 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Multicolore] 8 couleurs (10 âmes) | 10 | 5 | 100 |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Compatible avec le vide | Applicable | Pression maximale de service sous vide(MPa) | -0.1 |
Pression de service minimum(MPa) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Nombre d'alésages(âme)
Longueur(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles