Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 20 | |
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 100 | ||
49.17 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 15 | 20 | ||
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 15 | 100 | ||
62.92 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu | 15 | 20 | ||
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu | 15 | 100 | ||
49.17 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Rouge | 15 | 20 | ||
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Rouge | 15 | 100 | ||
49.17 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 15 | 20 | ||
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 15 | 100 | ||
49.17 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 15 | 20 | ||
219.81 € | 1 | 10 jours | 7 | Jusqu'à 7 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 15 | 100 | ||
78.97 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 20 | 20 | ||
286.25 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 20 | 100 | ||
78.97 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 20 | 20 | ||
352.84 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 20 | 100 | ||
101.00 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 20 | 20 | ||
352.84 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 20 | 100 | ||
78.97 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 20 | 20 | ||
286.25 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 20 | 100 | ||
78.97 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 20 | 20 | ||
352.84 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 20 | 100 | ||
101.00 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 20 | 20 | ||
352.84 € | 1 | 10 jours | 9 | Jusqu'à 9 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 20 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 25 | 20 | ||
445.33 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 25 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert | 25 | 20 | ||
445.33 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert | 25 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu | 25 | 20 | ||
361.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu | 25 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 25 | 20 | ||
361.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 25 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 25 | 20 | ||
361.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 25 | 100 | ||
99.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 25 | 20 | ||
361.80 € | 1 | 10 jours | 11 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 25 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 20 | ||
619.59 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 20 | ||
503.72 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 20 | ||
503.72 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 20 | ||
503.72 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 30 | 20 | ||
619.59 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 30 | 100 | ||
100.74 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Jaune | 30 | 20 | ||
503.72 € | 1 | 10 jours | 13 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Jaune | 30 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine polyoléfinique |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles