Tuyau souple L résistant aux éclaboussures modèle ALE

Tuyau souple L résistant aux éclaboussures modèle ALE
A tube with a 3-layered structure. Features the best specifications among Chiyoda Tsusho’s tubes for sputtering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALE-6BK-20
ALE-6G-20
ALE-6G-100
ALE-6LB-20
ALE-6LB-100
ALE-6R-20
ALE-6R-100
ALE-6W-20
ALE-6W-100
ALE-6Y-20
ALE-6Y-100
ALE-8BK-20
ALE-8BK-100
ALE-8G-20
ALE-8G-100
ALE-8LB-20
ALE-8LB-100
ALE-8R-20
ALE-8R-100
ALE-8W-20
ALE-8W-100
ALE-8Y-20
ALE-8Y-100
ALE-10BK-20
ALE-10BK-100
ALE-10G-20
ALE-10G-100
ALE-10LB-20
ALE-10LB-100
ALE-10R-20
ALE-10R-100
ALE-10W-20
ALE-10W-100
ALE-10Y-20
ALE-10Y-100
ALE-12BK-20
ALE-12BK-100
ALE-12G-20
ALE-12G-100
ALE-12LB-20
ALE-12LB-100
ALE-12R-20
ALE-12R-100
ALE-12W-20
ALE-12W-100
ALE-12Y-20
ALE-12Y-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)
(m)

127.11 €

1 5 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Noir6020

102.48 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4[Vert] Vert6020

635.57 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4[Vert] Vert60100

102.48 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4[Bleu] Bleu6020

635.57 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4[Bleu] Bleu60100

102.48 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Rouge6020

635.57 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Rouge60100

102.48 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Blanc6020

635.57 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Blanc60100

102.48 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Jaune6020

635.57 €

1 10 jours 8.2Jusqu'à 94Jusqu'à 4Jaune60100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Noir8020

590.41 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Noir80100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5[Vert] Vert8020

730.66 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5[Vert] Vert80100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5[Bleu] Bleu8020

730.66 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5[Bleu] Bleu80100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Rouge8020

730.66 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Rouge80100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Blanc8020

730.66 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Blanc80100

118.07 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Jaune8020

730.66 €

1 10 jours 10.2Jusqu'à 155Jusqu'à 5Jaune80100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Noir10020

826.26 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Noir100100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Vert] Vert10020

826.26 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Vert] Vert100100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Bleu] Bleu10020

826.26 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Bleu] Bleu100100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Rouge10020

668.88 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Rouge100100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Blanc10020

826.26 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Blanc100100

133.77 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Jaune10020

826.26 €

1 10 jours 12.2Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Jaune100100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir12020

749.28 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir120100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Vert] Vert12020

923.07 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Vert] Vert120100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Bleu] Bleu12020

923.07 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Bleu] Bleu120100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Rouge12020

923.07 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Rouge120100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc12020

749.28 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc120100

149.85 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Jaune12020

923.07 €

1 10 jours 14.2Jusqu'à 158Jusqu'à 8Jaune120100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine polyoléfinique
Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique