Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YPL-4-01 |
YPL-4-02 |
YPL-6-01 |
YPL-6-02 |
YPL-8-01 |
YPL-8-02 |
YPL-8-03 |
YPL-10-01 |
YPL-10-02 |
YPL-10-03 |
YPL-10-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | 10 jours | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
4.17 € | 1 | 10 jours | 4 | 4 | 1/4B (8A) | ||
5.00 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
5.03 € | 1 | 10 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
6.01 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
6.04 € | 1 | 10 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
6.08 € | 1 | 10 jours | 8 | 8 | 3/8B (10A) | ||
7.83 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 1/8B (6A) | ||
7.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
7.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 3/8B (10A) | ||
7.98 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 1/2B (15A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. (Laiton) | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords type à manchon | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre / Polybutène / Autres résines |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 1.0 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 1.0Mpa ou moins | Pression de service maximale en condition de vide(kPa) | -100 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles