• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords en T, manchon de raccordement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YTA-4-01
YTA-4-02
YTA-6-01
YTA-6-02
YTA-8-01
YTA-8-02
YTA-8-03
YTA-10-02
YTA-10-03
YTA-10-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

6.97 €

1 10 jours 441/8B (6A)

7.00 €

1 10 jours 441/4B (8A)

7.44 €

1 10 jours 661/8B (6A)

7.47 €

1 10 jours 661/4B (8A)

8.29 €

1 10 jours 881/8B (6A)

8.34 €

1 10 jours 881/4B (8A)

8.37 €

1 10 jours 883/8B (10A)

11.17 €

1 10 jours 10101/4B (8A)

11.22 €

1 10 jours 10103/8B (10A)

11.30 €

1 10 jours 10101/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. (Laiton) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords type à manchon Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre / Polybutène / Autres résines
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 1.0 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Pression de service maximale en condition de vide(kPa) -100

Assistance technique