Série de coupleurs haut débit

Série de coupleurs haut débit
Pressure loss, air leakage, and countermeasure can be simultaneously performed. Can choose between auto purge and manual purge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPS-2M
MPS-2M-A
MPS-3M
MPS-3M-A
MPS-4M
MPS-4M-A
MPS-40M
MPS-60M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)
Spécifications

34.83 €

1 10 jours R1/488.2Purge manuelle

38.33 €

1 5 jours R1/473.2Purge automatique

34.86 €

1 10 jours R3/889.2Purge manuelle

38.36 €

1 5 jours R3/874.2Purge automatique

34.91 €

1 10 jours R1/292.2Purge manuelle

38.42 €

1 5 jours R1/277.2Purge automatique

61.67 €

1 10 jours R1/2114.7Purge manuelle

68.60 €

1 10 jours R3/4117.7Purge manuelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::2

Assistance technique