• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout de raccordement filetage femelle à simple pression, robinet HP

Embout de raccordement filetage femelle à simple pression, robinet HP
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Nipple includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-2MP
H-2MP-F
H-3MP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

3.24 €

1 5 jours Rc1/438.0

3.21 €

1 5 jours G1/434.0

4.68 €

1 5 jours Rc3/842.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Matériau du corps principal Acier nickelé
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Spécifications Embout

Assistance technique