• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord coudé mâle long avec cinq connecteurs à pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01M2L
F4-01M2LW
F4-02M2L
F4-02M2LW
F6-01M2L
F6-01M2LW
F6-02M2L
F6-02M2LW
F8-01M2L
F8-01M2LW
F8-02M2L
F8-02M2LW
F8-03M2L
F8-03M2LW
F10-02M2L
F10-02M2LW
F10-03M2L
F10-03M2LW
F10-04M2L
F10-04M2LW
F12-02M2L
F12-02M2LW
F12-03M2L
F12-03M2LW
F12-04M2L
F12-04M2LW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

3.44 €

1 10 jours 4R1/8Noir

3.44 €

1 10 jours 4R1/8Blanc

4.05 €

1 10 jours 4R1/4Noir

4.05 €

1 10 jours 4R1/4Blanc

3.61 €

1 10 jours 6R1/8Noir

3.61 €

10 8 jours 6R1/8Blanc

3.97 €

10 9 jours 6R1/4Noir

3.97 €

1 10 jours 6R1/4Blanc

4.09 €

1 5 jours 8R1/8Noir

4.09 €

10 8 jours 8R1/8Blanc

4.30 €

1 5 jours 8R1/4Noir

4.30 €

10 8 jours 8R1/4Blanc

5.06 €

10 9 jours 8R3/8Noir

5.06 €

1 10 jours 8R3/8Blanc

5.40 €

1 5 jours 10R1/4Noir

5.40 €

1 5 jours 10R1/4Blanc

5.25 €

1 5 jours 10R3/8Noir

5.66 €

1 5 jours 10R3/8Blanc

6.66 €

1 10 jours 10R1/2Noir

6.66 €

1 10 jours 10R1/2Blanc

6.29 €

1 10 jours 12R1/4Noir

6.29 €

10 8 jours 12R1/4Blanc

6.43 €

10 9 jours 12R3/8Noir

6.43 €

1 10 jours 12R3/8Blanc

7.33 €

1 5 jours 12R1/2Noir

7.33 €

1 10 jours 12R1/2Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Coude Coudes Coude mâle long
Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique