• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression Five SUS, raccord coudé mâle

Connecteur à pression Five SUS, raccord coudé mâle
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Male Elbows.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents elution of metal ions such as copper and zinc.
· Component corrosion prevention for industrial piping (de-zincification corrosion): improved performance via use of SUS303 for the metal portion of the main body.
· Inherits the high performance of the touch connector five: inherits the performance of touch connector five as-is.
· Upper threading flexibility: the elbow and branch tee part body and thread elements can be rotated.
· Not a rotary type.
· No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS4-01ML
FS4-01MLW
FS4-02ML
FS4-02MLW
FS4-M5ML
FS4-M5MLW
FS6-01ML
FS6-01MLW
FS6-02MLW
FS6-03ML
FS6-03MLW
FS6-M5ML
FS8-01ML
FS8-01MLW
FS8-02ML
FS8-02MLW
FS8-03ML
FS8-03MLW
FS10-01ML
FS10-01MLW
FS10-02ML
FS10-02MLW
FS10-03ML
FS10-03MLW
FS10-04ML
FS10-04MLW
FS12-02ML
FS12-02MLW
FS12-03ML
FS12-03MLW
FS12-04ML
FS12-04MLW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

11.47 €

1 10 jours 4R1/8Noir

11.47 €

1 10 jours 4R1/8Blanc

12.61 €

1 10 jours 4R1/4Noir

12.61 €

1 10 jours 4R1/4Blanc

10.44 €

1 10 jours 4M5X0.8Noir

11.27 €

1 10 jours 4M5X0.8Blanc

12.11 €

1 5 jours 6R1/8Noir

12.11 €

1 5 jours 6R1/8Blanc

12.96 €

1 5 jours 6R1/4Blanc

16.34 €

1 10 jours 6R3/8Noir

16.34 €

10 8 jours 6R3/8Blanc

11.72 €

1 8 jours 6M5X0.8Noir

13.01 €

1 5 jours 8R1/8Noir

13.01 €

10 8 jours 8R1/8Blanc

13.66 €

1 8 jours 8R1/4Noir

13.66 €

1 10 jours 8R1/4Blanc

15.53 €

1 10 jours 8R3/8Noir

14.39 €

1 10 jours 8R3/8Blanc

18.69 €

1 8 jours 10R1/8Noir

18.69 €

1 5 jours 10R1/8Blanc

19.25 €

1 8 jours 10R1/4Noir

19.25 €

1 5 jours 10R1/4Blanc

19.37 €

1 5 jours 10R3/8Noir

19.37 €

1 10 jours 10R3/8Blanc

26.94 €

10 8 jours 10R1/2Noir

26.94 €

1 10 jours 10R1/2Blanc

25.97 €

10 8 jours 12R1/4Noir

25.97 €

1 5 jours 12R1/4Blanc

26.28 €

1 5 jours 12R3/8Noir

26.28 €

1 5 jours 12R3/8Blanc

27.54 €

1 5 jours 12R1/2Noir

27.54 €

10 8 jours 12R1/2Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique