Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | Couleur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 10 jours | 4 | R1/8 | Noir | ||
17.16 € | 1 | 10 jours | 4 | R1/8 | Blanc | ||
18.85 € | 1 | 10 jours | 4 | R1/4 | Noir | ||
18.85 € | 1 | 10 jours | 4 | R1/4 | Blanc | ||
16.98 € | 1 | 10 jours | 4 | M5X0.8 | Noir | ||
16.98 € | 1 | 10 jours | 4 | M5X0.8 | Blanc | ||
18.08 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/8 | Noir | ||
18.08 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/8 | Blanc | ||
19.20 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/4 | Noir | ||
17.78 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/4 | Blanc | ||
20.00 € | 1 | 10 jours | 6 | R3/8 | Noir | ||
20.00 € | 10 | 8 jours | 6 | R3/8 | Blanc | ||
17.35 € | 1 | 10 jours | 6 | M5X0.8 | Noir | ||
17.35 € | 1 | 10 jours | 6 | M5X0.8 | Blanc | ||
19.36 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | Noir | ||
19.36 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | Blanc | ||
18.18 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/4 | Noir | ||
20.18 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/4 | Blanc | ||
20.99 € | 1 | 10 jours | 8 | R3/8 | Noir | ||
20.99 € | 1 | 5 jours | 8 | R3/8 | Blanc | ||
26.19 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | Noir | ||
26.19 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | Blanc | ||
27.65 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/4 | Noir | ||
27.65 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/4 | Blanc | ||
27.86 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | Noir | ||
27.86 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | Blanc | ||
32.38 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/2 | Noir | ||
32.38 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/2 | Blanc | ||
31.08 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | Noir | ||
31.08 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | Blanc | ||
31.48 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | Noir | ||
31.48 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | Blanc | ||
32.03 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 | Noir | ||
32.03 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/2 | Blanc |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT ignifuge | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord de piquage à montage par vis | T de piquage mâle | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles