Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M4R-M3MT |
M4R-M5MT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 10 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement) | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement) | M3X0.5 | ||
4.61 € | 1 | 10 jours | [Autres] Polyacétal | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | M5X0.8 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord de piquage à montage par vis | T de piquage mâle |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Taille de filetage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles